norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet
02070_B

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02070_B Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet 147 kB

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form B Planfläche geschliffen und gehärtet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDEGHTSWCADZub.PreisBestellen
02070-206X20B9,52M6201210 9,00 €
02070-206X40B9,52M6401210 8,37 €
02070-210X32B16,53M10321817 10,21 €
02070-210X63B16,53M10631817 11,67 €
02070-212X32B18,53M12321819 13,26 €
02070-212X63B18,53M12631819 13,57 €
02070-216X50B234M16502424 15,34 €
02070-216X100B234M161002424 16,08 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83