norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet
02070_D

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis:Die Vorrichtungsfüße werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken und Vorrichtungen verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02070_D Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet 161 kB

Zeichnungen

Vorrichtungsfüße mit Innengewinde, Form D Riffelfläche vergütet

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1SWCADZub.PreisBestellen
02070-406X20DM69,5201210 11,73 €
02070-406X40DM69,5401210 10,54 €
02070-410X32DM1016,5321817 16,89 €
02070-410X63DM1016,5631817 16,89 €
02070-412X32DM1218,5321819 18,96 €
02070-412X63DM1218,5631819 19,29 €
02070-416X50DM1623502424 33,53 €
02070-416X100DM16231002424 28,14 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83