norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°
02001

Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper Stahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Form M mit Hartmetalleinsatz.
Ausführung:Körper brüniert, Kugel blank.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Patent angemeldet.
In das Gewinde D2 können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Pendelauflage mit Außengewinde.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:- Die Pendelauflage ist schwenkbar.
- Aufnahme großer Belastungskräfte.
- Der eingebaute O-Ring hält Schmutz und Fremdteilchen zurück. Somit ist eine sichere Funktion gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
Form C: Kugel abgeflacht, plan
Form M: Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02001 Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20° 223 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen Neigungswinkel 14° und 20°

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form C, Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form C, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormαD1D2D3HH2TESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02001-1061C14°12M6717,512,5619,6171014 48,34 €
02001-106C14°16M6717,5-619,6171014 48,42 €
02001-108C20°22M81126-927,7241634 48,42 €
02001-1101C20°18M10112620927,7241634 64,05 €
02001-110C20°22M101126-927,7241634 64,11 €
02001-112C20°22M121126-927,7241634 64,11 €
02001-1161C20°26M161840301541,6362590 88,41 €
02001-116C20°34M161840-1541,6362590 88,15 €
02001-120C20°34M201840-1541,6362590 88,15 €

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form M, Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form M, Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormαD1D2D3D4HH1H2ETKugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02001-9061M14°12M67517,50,612,519,66101714 65,57 €
02001-906M14°16M67517,50,6-19,66101714 65,45 €
02001-908M20°22M8117,5260,8-27,79162434 65,45 €
02001-9101M20°18M10117,5260,82027,79162434 84,56 €
02001-910M20°22M10117,5260,8-27,79162434 84,19 €
02001-912M20°22M12117,5260,8-27,79162434 84,19 €
02001-9161M20°26M161813400,93041,615253690 109,17 €
02001-916M20°34M161813400,9-41,615253690 109,14 €
02001-920M20°34M201813400,9-41,615253690 109,14 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83