norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form M, Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
02001_M

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form M, Kugel...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Stahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Form M mit Hartmetalleinsatz.
Ausführung:Körper brüniert, Kugel blank.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Patent angemeldet.
In das Gewinde D3 können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Pendelauflage mit Außengewinde.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:- Die Pendelauflage ist schwenkbar.
- Aufnahme großer Belastungskräfte.
- Der eingebaute O-Ring hält Schmutz und Fremdteilchen zurück. Somit ist eine sichere Funktion gewährleistet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02001_M Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form M, Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall 217 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen, Neigungswinkel 14° und 20°, Form M, Kugel abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormαD1D2D3D4LL1L2L3ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02001-9061M14°127M6517,560,612,519,6171014 55,40 €
02001-906M14°167M6517,560,6-19,6171014 55,29 €
02001-908M20°2211M87,52690,8-27,7241634 55,29 €
02001-9101M20°1811M107,52690,82027,7241634 71,44 €
02001-910M20°2211M107,52690,8-27,7241634 71,13 €
02001-912M20°2211M127,52690,8-27,7241634 71,13 €
02001-9161M20°2618M161340150,93041,6362590 92,23 €
02001-916M20°3418M161340150,9-41,6362590 92,20 €
02001-920M20°3418M201340150,9-41,6362590 92,20 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83