norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
02004

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:gehärtet und brüniert.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Vorteile:- Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
- Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück.
- Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße.
Zeichnungshinweis:
Form C: Anlage plan
Form F: Anlage mit Riffelung

1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02004 Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend 254 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form C, Anlage plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form C, Anlage plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02004-105C18M51571,8142,10,8534,630 36,49 €
02004-106C22M61882,816,52,51645,650 40,28 €
02004-108C28M823113,321,53,41,3857,590 40,28 €
02004-110C34M1029134,4274,21,61069,2140 48,48 €
02004-112C40M1235165,4325212811,3220 57,42 €

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3D4D5HH1H2TT1L6Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02004-305F18M51571,8142,10,8534,630 49,23 €
02004-306F22M61882,816,52,51645,650 55,11 €
02004-308F28M823113,321,53,41,3857,590 55,11 €
02004-310F34M1029134,4274,21,61069,2140 67,10 €
02004-312F40M1235165,4325212811,3220 76,77 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83