norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung
02004_F

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:gehärtet und brüniert.Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.Vorteile:- Ein eingebauter O-Ring verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
- Die Spannauflage schwenkt nach dem Spannen selbsttätig in die Nullstellung zurück.
- Hohe Belastbarkeit bei geringer Baugröße.
Zeichnungshinweis:
1) Bohrung für Stift als Verdrehsicherung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02004_F Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung 265 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend, Form F, Anlage mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3D4D5L1L2L3L4L5L6Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02004-305F1815M571,8142,10,8534,630 44,83 €
02004-306F2218M682,816,52,51645,650 50,18 €
02004-308F2823M8113,321,53,41,3857,590 50,18 €
02004-310F3429M10134,4274,21,61069,2140 61,11 €
02004-312F4035M12165,4325212811,3220 69,92 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83