norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahlausführung:
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Mutter brüniert.

Edelstahlausführung:
Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.
Mutter blank.
Hinweis:Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert.Zeichnungshinweis:
Form C: Kugel abgeflacht, plan
Form F: Kugel abgeflacht, mit Riffelung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02005 Pendelauflagen verstellbar 167 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen verstellbar

Pendelauflagen verstellbar, Form C, Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, Form C, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BD2D3HLESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02005-108CStahl25M85,811,636,614,5138,58 22,18 €
02005-110CStahl30M108,615,745,71917128 29,81 €
02005-112CStahl35M128,615,750,719171215 29,81 €
02005-116CStahl40M1610,520,760,727241625 41,10 €
02005-120CStahl50M202027,377,333302590 71,17 €
02005-1081CEdelstahl25M85,811,636,614,5138,58 26,62 €
02005-1101CEdelstahl30M108,615,745,71917128 35,77 €
02005-1121CEdelstahl35M128,615,750,719171215 35,77 €
02005-1161CEdelstahl40M1610,520,760,727241625 49,33 €
02005-1201CEdelstahl50M202027,377,333302590 85,42 €

Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BD2D3HLESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02005-308FStahl25M85,811,636,614,5138,58 29,93 €
02005-310FStahl30M108,615,745,71917128 38,37 €
02005-312FStahl35M128,615,750,719171215 38,37 €
02005-316FStahl40M1610,520,760,727241625 54,29 €
02005-320FStahl50M202027,377,333302590 85,45 €
02005-3081FEdelstahl25M85,811,636,614,5138,58 35,93 €
02005-3101FEdelstahl30M108,615,745,71917128 46,05 €
02005-3121FEdelstahl35M128,615,750,719171215 46,05 €
02005-3161FEdelstahl40M1610,520,760,727241625 65,14 €
02005-3201FEdelstahl50M202027,377,333302590 102,52 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83