norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pendelauflagen verstellbar, Form C, Kugel abgeflacht, plan
02005_C

Pendelauflagen verstellbar, Form C, Kugel abgeflacht, plan

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahlausführung:
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Mutter brüniert.

Edelstahlausführung:
Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.
Mutter blank.
Hinweis:Die Kugel ist gegen Verdrehen gesichert.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02005_C Pendelauflagen verstellbar, Form C, Kugel abgeflacht, plan 133 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, Form C, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormD1D2LL1ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02005-108StahlCM85,836,62514,5138,58 20,20 €
02005-110StahlCM108,645,7301917128 27,15 €
02005-112StahlCM128,650,73519171215 27,15 €
02005-116StahlCM1610,560,74027241625 37,43 €
02005-120StahlCM202077,35033302590 64,82 €
02005-1081EdelstahlCM85,836,62514,5138,58 24,25 €
02005-1101EdelstahlCM108,645,7301917128 32,58 €
02005-1121EdelstahlCM128,650,73519171215 32,58 €
02005-1161EdelstahlCM1610,560,74027241625 44,92 €
02005-1201EdelstahlCM202077,35033302590 77,79 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83