norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
02005_F

Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl.Ausführung:Stahlausführung:
Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Mutter brüniert.

Edelstahlausführung:
Gehäuse vergütet und elektrolytisch poliert.
Mutter blank.
Hinweis:Gehäuse vergütet und manganphosphatiert.
Kugel gehärtet, blank.
Mutter brüniert.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02005_F Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung 147 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, Form F, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BD2D3HLESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02005-308FStahl25M85,811,636,614,5138,58 28,02 €
02005-310FStahl30M108,615,745,71917128 35,93 €
02005-312FStahl35M128,615,750,719171215 35,93 €
02005-316FStahl40M1610,520,760,727241625 50,83 €
02005-320FStahl50M202027,377,333302590 80,00 €
02005-3081FEdelstahl25M85,811,636,614,5138,58 33,63 €
02005-3101FEdelstahl30M108,615,745,71917128 43,11 €
02005-3121FEdelstahl35M128,615,750,719171215 43,11 €
02005-3161FEdelstahl40M1610,520,760,727241625 60,99 €
02005-3201FEdelstahl50M202027,377,333302590 95,99 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83