norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel:
Form C, F, Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel:
Form C, F gehärtet, brüniert.
Form K POM-Kugel weiß.
Form O Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.

Form O: Die abrasive Diamant-Oberfläche ist fest mit der Kugel verschmolzen. Sie eignet sich ideal zur Aufnahme von glatten oder rutschigen Anwendungen mit einem Minimum von Spanndruck. Dabei übertragen die Diamant-Partikel hohe Haltekräfte auf eine sehr kleine Fläche mit minimaler Beeinträchtigung der Oberfläche.
Die Diamant-Oberfläche bietet eine hervorragende Verschleißfestigkeit.

Form P: Die Polyurethan-Oberfläche ist fest auf die Kugel aufvulkanisiert. Sie ist abriebfest und nicht abfärbend. Sie bietet optimalen Schutz gegen die Beschädigung von empfindlichen Oberflächen. Die perlenartige Oberfläche erlaubt hohe Haltekräfte und lässt Luft entweichen, so dass keine Saugwirkung zwischen der Kontaktfläche und der Pendelauflage entsteht.
Vorteile:Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
Form C: Stahlkugel abgeflacht, plan
Form F: Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung
Form K: POM-Kugel abgeflacht, plan
Form O: Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche
Form P: Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02006 Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring 244 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form C, Stahlkugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HH1ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-106X012C12M669,51,511,51079 36,55 €
02006-106X025C25M669,51,511,51079 33,94 €
02006-106X040C40M669,51,511,51079 34,35 €
02006-108X012C12M88,5131,515131015 40,53 €
02006-108X025C25M88,5131,515131015 40,94 €
02006-108X040C40M88,5131,515131015 41,50 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form F,Stahlkugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HH1ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-306X012F12M669,51,511,51079 38,75 €
02006-306X025F25M669,51,511,51079 39,30 €
02006-306X040F40M669,51,511,51079 39,70 €
02006-308X012F12M88,5131,515131015 43,00 €
02006-308X025F25M88,5131,515131015 43,53 €
02006-308X040F40M88,5131,515131015 44,24 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HH1ESWKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02006-706X012K12M669,51,511,51072 35,44 €
02006-706X025K25M669,51,511,51072 35,85 €
02006-706X040K40M669,51,511,51072 36,55 €
02006-708X012K12M88,5131,51513104 39,45 €
02006-708X025K25M88,5131,51513104 39,99 €
02006-708X040K40M88,5131,51513104 40,53 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form O, Edelstahlkugel mit Diamant-Oberfläche

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormBD2D3HH1ESWSW1WKugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Filter
02006-506XO12M6810211,510-2879,2
02006-508XO12M81114,531513-281015,5
02006-510XO15M101416319,6173281318,8
02006-512XO20M121919421,9195241529,8
02006-516XO25M162123427,7246242050,3

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring Form P, Edelstahlkugel mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormBD2

D3HH1ESWSW1WKugel-ØFilter
02006-606XP12M61012411,510-287
02006-608XP12M81316,551513-2810
02006-610XP15M101618519,61732813
02006-612XP20M122121621,91952415
02006-616XP25M162325627,72462420
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83