norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan
02007_K

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form K POM.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form K weiß.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02007_K Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan 158 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und auswechselbaren Einsätzen, Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L2L3ESWSW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für POM-Einsatz
CADZub.PreisBestellen
02007-710X015KM101015171019,617313407113-10109  56,94 €
02007-710X030KM101030171019,617313407113-10109  57,87 €
02007-710X050KM101050171019,617313407113-10109  58,68 €
02007-712X020KM121220191021,919515707113-12109  62,35 €
02007-712X040KM121240191021,919515707113-12109  62,76 €
02007-712X060KM121260191021,919515707113-12109  63,03 €
02007-716X025KM161625231027,7246201407113-16109  67,50 €
02007-716X050KM161650231027,7246201407113-16109  67,50 €
02007-716X080KM161680231027,7246201407113-16109  68,97 €
02007-720X030KM202030241034,6308232707113-20109  74,83 €
02007-720X060KM202060241034,6308232707113-20109  75,77 €
02007-720X100KM2020100241034,6308232707113-20109  78,73 €
02007-724X040KM242540301041,63610284707113-25109  90,49 €
02007-724X100KM2425100301041,63610284707113-25109  95,47 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83