norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant
02009

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Körper: Vergütungsstahl.
Kugel: Rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form C, F, M Werkzeugstahl.
Form K POM.
Form E Edelstahl.
Form O Edelstahl mit Diamant-Oberfläche.
Form P Edelstahl mit Polyurethan-Oberfläche.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form C, F gehärtet und brüniert.
Form M mit Hartmetallriffelung, brüniert.
Form K weiß.
Form E gehärtet, blank.
Form O Diamant-Oberfläche vergleichbar mit 100er Schleifkörnung.
Form P Polyurethan-Oberfläche Härte 60° Shore.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Zeichnungshinweis:
Form C: Stahleinsatz abgeflacht, plan
Form E: Edelstahleinsatz abgeflacht, plan
Form F: Gripper abgeflacht, mit Riffelung
Form K: POM-Einsatz abgeflacht, plan
Form M: Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall
Form O: Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche
Form P: Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02009 Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant 203 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen verstellbar mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form C, Stahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Stahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
02009-120X030CM2010301010133707113-10108  52,69 €
02009-120X050CM2010501010133707113-10108  53,52 €
02009-120X070CM2010701010133707113-10108  55,69 €
02009-124X040CM2412401010155507113-12108  65,04 €
02009-124X080CM2412801010155507113-12108  69,09 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form E, Edelstahleinsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für
Edelstahleinsatz
CADZub.PreisBestellen
02009-220X030EM2010301010133707113-10102  52,29 €
02009-220X050EM2010501010133707113-10102  53,00 €
02009-220X070EM2010701010133707113-10102  56,58 €
02009-224X040EM2412401010155507113-12102  66,08 €
02009-224X080EM2412801010155507113-12102  70,15 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
02009-320X030FM2010301010133707113-1010  59,87 €
02009-320X050FM2010501010133707113-1010  60,68 €
02009-320X070FM2010701010133707113-1010  62,85 €
02009-324X040FM2412401010155507113-1210  72,12 €
02009-324X080FM2412801010155507113-1210  76,20 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant  Form K, POM-Einsatz abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für POM-Einsatz
CADZub.PreisBestellen
02009-720X030KM201030101013407113-10109  52,34 €
02009-720X050KM201050101013407113-10109  53,15 €
02009-720X070KM201070101013407113-10109  55,32 €
02009-724X040KM241240101015707113-12109  64,71 €
02009-724X080KM241280101015707113-12109  68,78 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant  Form M, Gripper abgeflacht, mit Riffelung aus Hartmetall

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3L1L3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
02009-920X030MM20107,9301010133707113-10107  60,07 €
02009-920X050MM20107,9501010133707113-10107  60,86 €
02009-920X070MM20107,9701010133707113-10107  63,04 €
02009-924X040MM24129,5401010155507113-12107  72,27 €
02009-924X080MM24129,5801010155507113-12107  76,34 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form O, Edelstahleinsatz mit Diamant-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Edelstahleinsatz
Diamantoberfläche
CADZub.PreisBestellen
02009-520X030OM2010301010133707113-10105  54,69 €
02009-520X050OM2010501010133707113-10105  55,43 €
02009-520X070OM2010701010133707113-10105  58,99 €
02009-524X040OM2412401010155507113-12105  69,38 €
02009-524X080OM2412801010155507113-12105  73,42 €

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant, Form P, Edelstahleinsatz mit Polyurethan-Oberfläche

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2D3L1L3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Edelstahleinsatz
Polyurethanoberfläche
CADZub.PreisBestellen
02009-620X030PM201010301210133707113-10126  54,51 €
02009-620X050PM201010501210133707113-10126  55,21 €
02009-620X070PM201010701210133707113-10126  58,81 €
02009-624X040PM241213401210155507113-12126  68,75 €
02009-624X080PM241213801210155507113-12126  72,80 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83