norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung
02009_F

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl.
Kugel rost- und säurebeständiger Stahl.
Einsatz:
Form F Werkzeugstahl.
Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Kugel gehärtet und blank.
Einsatz:
Form F gehärtet und brüniert.
Hinweis:Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet.
Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau.
Die Kugel kann durch leichten Druck auf die Zylinderschraube aus dem Gehäuse entfernt werden.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile:Hohe Wirtschaftlichkeit durch die Austauschbarkeit der Einsätze.
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02009_F Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung 202 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring, auswechselbaren Einsätzen und Innensechskant Form F, Gripper abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD1D2L1L3SW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
Bestellnummer
für Gripper
CADZub.PreisBestellen
02009-320X030FM2010301010133707113-1010  59,87 €
02009-320X050FM2010501010133707113-1010  60,68 €
02009-320X070FM2010701010133707113-1010  62,85 €
02009-324X040FM2412401010155507113-1210  72,12 €
02009-324X080FM2412801010155507113-1210  76,20 €