norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Pendelauflagen Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan
02080_C

Pendelauflagen Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper Vergütungsstahl, Kugel Wälzlagerstahl 1.3505.Ausführung:Körper vergütet, Kugel gehärtet (50 - 55 HRC).Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau. Sie können auch in vorhandene Spannelemente eingebaut werden, siehe z.B. Spannelement "arness".

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02080_C Pendelauflagen Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan 144 kB

Zeichnungen

Pendelauflagen Neigungswinkel 12°, Form C mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD1HH1Kugel-ØSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02080-106CM66,7137101310 16,93 €
02080-108CM86,7138101310 20,91 €
02080-110CM10101810161925 23,63 €
02080-112CM12101812161925 23,63 €
02080-116CM16202716243090 32,35 €
02080-120CM20202720243090 42,14 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83