norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
02081

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Form C und F:
Kugel Stahl, Kugelpfanne Vergütungsstahl.
Form G und J:
Kugel Vergütungsstahl, Kugelpfanne Stahl.
Ausführung:Form C und F:
Kugel gehärtet und brüniert, Kugelpfanne phosphatiert.
Form G und J:
Kugel phosphatiert, Kugelpfanne gehärtet und brüniert.
Hinweis:Die Pendelauflagen dienen als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungsbau.
Die Auflagefläche positioniert sich nach Kraftentlastung wieder in die Ausgangsposition.

Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Zeichnungshinweis:
Form C: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan
Form F: mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
Form G: mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan
Form J: mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 02081 Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend 167 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend
Pendelauflagen selbsttätig rückschwenkend

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form C, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HESW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02081-106C9M671311,51098 25,90 €
02081-108C12M89,51815131216 25,90 €
02081-110C15M10142521,9191732 35,97 €
02081-112C18M12203631,2272564 35,97 €
02081-116C24M16224034,6302890 35,97 €

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form F, mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBD2D3HESW1Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02081-306F9M671311,51098 32,69 €
02081-308F12M89,51815131216 45,58 €
02081-310F15M10142521,9191732 45,58 €
02081-312F18M12203631,2272564 45,58 €
02081-316F24M16224034,6302890 55,75 €

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form G, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, plan

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD2D3HETSW1SW2Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02081-403GM391311,5510698 24,29 €
02081-404GM412181561381216 33,03 €
02081-405GM5182521,9819101732 42,19 €
02081-406GM6263631,21027162564 42,98 €
02081-408GM8304034,61230172890 45,13 €

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

mehr Info

Zeichnungen

Pendelauflagen, selbsttätig rückschwenkend, Form J, mit Passungsaufnahme, Kugel abgeflacht, mit Riffelung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD2D3HETSW1SW2Kugel-ØBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
02081-603JM391311,5510698 31,43 €
02081-604JM412181561381216 42,19 €
02081-605JM5182521,9819101732 53,38 €
02081-606JM6263631,21027162564 54,86 €
02081-608JM8304034,61230172890 55,41 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83