norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift 1.4305.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Gewindehülse blau passiviert.
Arretierstift blank.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet.
Stahlteile blank.
Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet.
Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.
Auf Anfrage:Sonderausführungen sowie FeingewindeBesonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089 Arretierbolzen ECO 158 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen ECO

Arretierbolzen ECO Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03089-01903060AStahl3M61431,5125103,560,84102 2,62 €
03089-01004060AStahl4M61436156134616122 2,64 €
03089-01105080AStahl5M8144017715581,36127 2,99 €
03089-01206100AStahl6M101847,5208176101,881515 3,23 €
03089-01308120AStahl8M122561,72610238122,381920 3,84 €
03089-11903060AEdelstahl3M61431,5125103,560,84102 2,86 €
03089-11004060AEdelstahl4M61436156134616122 2,88 €
03089-11105080AEdelstahl5M8144017715581,36127 3,28 €
03089-11206100AEdelstahl6M101847,5208176101,881515 3,65 €
03089-11308120AEdelstahl8M122561,72610238122,381920 4,35 €

Arretierbolzen ECO Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03089-02903060BStahl3M61431,5125103,56100,84102 2,67 €
03089-02004060BStahl4M6143615613461016122 2,69 €
03089-02105080BStahl5M814401771558131,36127 3,07 €
03089-02206100BStahl6M101847,520817610171,881515 3,36 €
03089-02308120BStahl8M122561,7261023812192,381920 3,94 €
03089-12903060BEdelstahl3M61431,5125103,56100,84102 2,98 €
03089-12004060BEdelstahl4M6143615613461016122 3,01 €
03089-12105080BEdelstahl5M814401771558131,36127 3,43 €
03089-12206100BEdelstahl6M101847,520817610171,881515 3,73 €
03089-12308120BEdelstahl8M122561,7261023812192,381920 4,46 €

Arretierbolzen ECO Form C

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03089-03903060CStahl3M61431,5125103,560,84102 2,69 €
03089-03004060CStahl4M61436156134616122 2,71 €
03089-03105080CStahl5M8144017715581,36127 3,10 €
03089-03206100CStahl6M101847,5208176101,881515 3,43 €
03089-03308120CStahl8M122561,72610238122,381920 4,01 €
03089-13903060CEdelstahl3M61431,5125103,560,84102 3,00 €
03089-13004060CEdelstahl4M61436156134616122 3,03 €
03089-13105080CEdelstahl5M8144017715581,36127 3,49 €
03089-13206100CEdelstahl6M101847,5208176101,881515 3,79 €
03089-13308120CEdelstahl8M122561,72610238122,381920 4,58 €

Arretierbolzen ECO Form D

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen ECO Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

Material
Grundkörper
DD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
03089-04903060DStahl3M61431,5125103,56100,84102 2,75 €
03089-04004060DStahl4M6143615613461016122 2,77 €
03089-04105080DStahl5M814401771558131,36127 3,16 €
03089-04206100DStahl6M101847,520817610171,881515 3,54 €
03089-04308120DStahl8M122561,7261023812192,381920 4,32 €
03089-14903060DEdelstahl3M61431,5125103,56100,84102 3,04 €
03089-14004060DEdelstahl4M6143615613461016122 3,05 €
03089-14105080DEdelstahl5M814401771558131,36127 3,59 €
03089-14206100DEdelstahl6M101847,520817610171,881515 3,98 €
03089-14308120DEdelstahl8M122561,7261023812192,381920 4,74 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83