norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089 Arretierbolzen kurze Ausführung 336 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen kurze Ausführung

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
kurze Ausführung
Bestellnummer
Edelstahl
kurze Ausführung
FormDD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-590303089-15903A3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-500403089-15004A4M8x11829,5664101412
03089-510503089-15105A5M10x12134,5875131,3512
03089-520603089-15206A6M12x1,52541,71086141,8614
03089-530803089-15308A8M16x1,5335412108192,31428
03089-541003089-15410A10M20x1,53361151210222,81532

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
kurze Ausführung
Bestellnummer
Edelstahl
kurze Ausführung
FormDD1D2LL1L2Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-690303089-16903B3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-600403089-16004B4M8x11829,566410131412
03089-610503089-16105B5M10x12134,587513171,3512
03089-620603089-16206B6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-630803089-16308B8M16x1,533541210819242,31428
03089-641003089-16410B10M20x1,5336115121022302,81532

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form C

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
kurze Ausführung
Bestellnummer
Edelstahl
kurze Ausführung
FormDD1D2LL1L2Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-790303089-17903C3M6x0,751425,5653,580,8410
03089-700403089-17004C4M8x11829,5664101412
03089-710503089-17105C5M10x12134,5875131,3512
03089-720603089-17206C6M12x1,52541,71086141,8614
03089-730803089-17308C8M16x1,5335412108192,31428
03089-741003089-17410C10M20x1,53361151210222,81532

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen, kurze Ausführung Form D

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
kurze Ausführung
Bestellnummer
Edelstahl
kurze Ausführung
FormDD1D2LL1L2Hub
S
SW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-890303089-18903D3M6x0,751425,5653,58100,8410
03089-800403089-18004D4M8x11829,566410131412
03089-810503089-18105D5M10x12134,587513171,3512
03089-820603089-18206D6M12x1,52541,7108614191,8614
03089-830803089-18308D8M16x1,533541210819242,31428
03089-841003089-18410D10M20x1,5336115121022302,81532
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83