norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Gewindesicherung Polyamid blau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form CP zu verwenden.
Durch die Gewindesicherung kann die Einbautiefe exakt auf die vorhandenen Bauteile abgestimmt werden, somit ist kein Anschlagen notwendig.
Die Gewindesicherung ist eine klemmende Polyamid Beschichtung, die punktuell (Fleck) aufgetragen ist.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089 Arretierbolzen mit Gewindesicherung 215 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen mit Gewindesicherung

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form AP

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
FormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-9190303089-091903AP3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-9100403089-091004AP4M8x11838,5156134101612
03089-9110503089-091105AP5M10x12143,5177155131,3512
03089-9120603089-091206AP6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-9130803089-091308AP8M16x1,533682610238192,31535
03089-9141003089-091410AP10M20x1,5337428122510222,81534
03089-9141203089-091412AP12M20x1,5337828142512222,81539
03089-9151603089-091516AP16M24x2409632182816273,22046

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen mit Gewindesicherung, Form CP

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
Bestellnummer
Edelstahl
FormDD1D2LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-9390303089-093903CP3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-9300403089-093004CP4M8x11838,5156134101612
03089-9310503089-093105CP5M10x12143,5177155131,3512
03089-9320603089-093206CP6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-9330803089-093308CP8M16x1,533682610238192,31535
03089-9341003089-093410CP10M20x1,5337428122510222,81534
03089-9341203089-093412CP12M20x1,5337828142512222,81539
03089-9351603089-093516CP16M24x2409632182816273,22046
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83