norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_A Arretierbolzen Form A 139 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form A

Artikelauswahl/-filter

Artikelübersicht (komprimiert)
BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
AusprägungDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-1903AStahlgehärtet3M6x0,751431,5125103,580,84,510 5,90 €
03089-1004AStahlgehärtet4M8x11838,5156134101612  5,61 €
03089-1105AStahlgehärtet5M10x12143,5177155131,3512  5,35 €
03089-1206AStahlgehärtet6M12x1,52551,7208176141,8614  5,94 €
03089-1308AStahlgehärtet8M16x1,533682610238192,31535  7,64 €
03089-1410AStahlgehärtet10M20x1,5337428122510222,81534 11,05 €
03089-1412AStahlgehärtet12M20x1,5337828142512222,81539 12,16 €
03089-1516AStahlgehärtet16M24x2409632182816273,22046 13,81 €
03089-01903AEdelstahlgehärtet3M6x0,751431,5125103,580,84,510 9,60 €
03089-01004AEdelstahlgehärtet4M8x11838,5156134101612  9,13 €
03089-01105AEdelstahlgehärtet5M10x12143,5177155131,3512  8,72 €
03089-01206AEdelstahlgehärtet6M12x1,52551,7208176141,8614  10,28 €
03089-01308AEdelstahlgehärtet8M16x1,533682610238192,31535  13,63 €
03089-01410AEdelstahlgehärtet10M20x1,5337428122510222,81534 23,29 €
03089-01412AEdelstahlgehärtet12M20x1,5337828142512222,81539 25,60 €
03089-01516AEdelstahlgehärtet16M24x2409632182816273,22046 29,11 €
03089-11903AEdelstahlungehärtet3M6x0,751431,5125103,580,84,510 9,60 €
03089-11004AEdelstahlungehärtet4M8x11838,5156134101612  9,13 €
03089-11105AEdelstahlungehärtet5M10x12143,5177155131,3512  8,72 €
03089-11206AEdelstahlungehärtet6M12x1,52551,7208176141,8614  10,28 €
03089-11308AEdelstahlungehärtet8M16x1,533682610238192,31535  13,63 €
03089-11410AEdelstahlungehärtet10M20x1,5337428122510222,81534 23,29 €
03089-11412AEdelstahlungehärtet12M20x1,5337828142512222,81539 25,60 €
03089-11516AEdelstahlungehärtet16M24x2409632182816273,22046 29,11 €