norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_C Arretierbolzen Form C 136 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form C

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
mit Rastnut
Bestellnummer
Edelstahl
mit Rastnut
FormDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03089-390303089-03903C3M6x0,751431,5125103,580,84,510
-03089-13903C3M6x0,751431,5125103,580,84,510
03089-300403089-03004C4M8x11838,5156134101612
-03089-13004C4M8x11838,5156134101612
03089-310503089-03105C5M10x12143,5177155131,3512
-03089-13105C5M10x12143,5177155131,3512
03089-320603089-03206C6M12x1,52551,7208176141,8614
-03089-13206C6M12x1,52551,7208176141,8614
03089-330803089-03308C8M16x1,533682610238192,31535
-03089-13308C8M16x1,533682610238192,31535
03089-341003089-03410C10M20x1,5337428122510222,81534
-03089-13410C10M20x1,5337428122510222,81534
03089-341203089-03412C12M20x1,5337828142512222,81539
-03089-13412C12M20x1,5337828142512222,81539
03089-351603089-03516C16M24x2409632182816273,22046
-03089-13516C16M24x2409632182816273,22046
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83