norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast rot.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_A Arretierbolzen Form A 127 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
AusführungFormDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-190384Stahlohne RastnutA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 5,90 €
03089-100484Stahlohne RastnutA4M8x11838,5156134101612 5,61 €
03089-110584Stahlohne RastnutA5M10x12143,5177155131,3512 5,35 €
03089-120684Stahlohne RastnutA6M12x1,52551,7208176141,8614 5,94 €
03089-130884Stahlohne RastnutA8M16x1,533682610238192,31535 7,64 €
03089-141084Stahlohne RastnutA10M20x1,5337428122510222,81534 11,05 €
03089-141284Stahlohne RastnutA12M20x1,5337828142512222,81539 12,16 €
03089-151684Stahlohne RastnutA16M24x2409632182816273,22046 13,81 €
03089-0190384Edelstahlohne RastnutA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 9,60 €
03089-0100484Edelstahlohne RastnutA4M8x11838,5156134101612 9,13 €
03089-0110584Edelstahlohne RastnutA5M10x12143,5177155131,3512 8,72 €
03089-0120684Edelstahlohne RastnutA6M12x1,52551,7208176141,8614 10,28 €
03089-0130884Edelstahlohne RastnutA8M16x1,533682610238192,31535 13,63 €
03089-0141084Edelstahlohne RastnutA10M20x1,5337428122510222,81534 23,29 €
03089-0141284Edelstahlohne RastnutA12M20x1,5337828142512222,81539 25,60 €
03089-0151684Edelstahlohne RastnutA16M24x2409632182816273,22046 29,11 €
03089-1190384Edelstahlohne RastnutA3M6x0,751431,5125103,580,84,510 9,60 €
03089-1100484Edelstahlohne RastnutA4M8x11838,5156134101612 9,13 €
03089-1110584Edelstahlohne RastnutA5M10x12143,5177155131,3512 8,72 €
03089-1120684Edelstahlohne RastnutA6M12x1,52551,7208176141,8614 10,28 €
03089-1130884Edelstahlohne RastnutA8M16x1,533682610238192,31535 13,63 €
03089-1141084Edelstahlohne RastnutA10M20x1,5337428122510222,81534 23,29 €
03089-1141284Edelstahlohne RastnutA12M20x1,5337828142512222,81539 25,60 €
03089-1151684Edelstahlohne RastnutA16M24x2409632182816273,22046 29,11 €