norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast rot.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_B Arretierbolzen Form B 142 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
AusführungFormDD1D2LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-290384Stahlohne RastnutB3M6x0,751431,512510-8100,84,510 6,02 €
03089-200484Stahlohne RastnutB4M8x11838,515613-10131612 5,71 €
03089-210584Stahlohne RastnutB5M10x12143,517715-13171,3512 5,44 €
03089-220684Stahlohne RastnutB6M12x1,52551,720817-14191,8614 6,04 €
03089-230884Stahlohne RastnutB8M16x1,53368261023-19242,31535 7,87 €
03089-241084Stahlohne RastnutB10M20x1,53374281225-22302,81534 11,22 €
03089-241284Stahlohne RastnutB12M20x1,53378281425-22302,81539 12,33 €
03089-251684Stahlohne RastnutB16M24x24096321828-27363,22046 14,01 €
03089-0290384Edelstahlohne RastnutB3M6x0,751431,512510-8100,84,510 10,25 €
03089-0200484Edelstahlohne RastnutB4M8x11838,515613-10131612 9,76 €
03089-0210584Edelstahlohne RastnutB5M10x12143,517715-13171,3512 9,30 €
03089-0220684Edelstahlohne RastnutB6M12x1,52551,720817-14191,8614 10,93 €
03089-0230884Edelstahlohne RastnutB8M16x1,53368261023-19242,31535 14,59 €
03089-0241084Edelstahlohne RastnutB10M20x1,53374281225-22302,81534 24,10 €
03089-0241284Edelstahlohne RastnutB12M20x1,53378281425-22302,81539 26,50 €
03089-0251684Edelstahlohne RastnutB16M24x24096321828-27363,22046 30,13 €
03089-1290384Edelstahlohne RastnutB3M6x0,751431,512510-8100,84,510 10,25 €
03089-1200484Edelstahlohne RastnutB4M8x11838,515613-10131612 9,76 €
03089-1210584Edelstahlohne RastnutB5M10x12143,517715-13171,3512 9,30 €
03089-1220684Edelstahlohne RastnutB6M12x1,52551,720817-14191,8614 10,93 €
03089-1230884Edelstahlohne RastnutB8M16x1,53368261023-19242,31535 14,59 €
03089-1241084Edelstahlohne RastnutB10M20x1,53374281225-22302,81534 24,10 €
03089-1241284Edelstahlohne RastnutB12M20x1,53378281425-22302,81539 26,50 €
03089-1251684Edelstahlohne RastnutB16M24x24096321828-27363,22046 30,13 €