norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast rot.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Soll die Ausrückung über längere Zeit erfolgen und ein Zurückspringen des Arretierstiftes vermieden werden, so ist die Form C bzw. Form D zu verwenden.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03089_C Arretierbolzen Form C 140 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
AusführungFormDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03089-390384Stahlmit RastnutC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,41 €
03089-300484Stahlmit RastnutC4M8x11838,5156134101612 7,06 €
03089-310584Stahlmit RastnutC5M10x12143,5177155131,3512 6,71 €
03089-320684Stahlmit RastnutC6M12x1,52551,7208176141,8614 7,46 €
03089-330884Stahlmit RastnutC8M16x1,533682610238192,31535 8,91 €
03089-341084Stahlmit RastnutC10M20x1,5337428122510222,81534 14,47 €
03089-341284Stahlmit RastnutC12M20x1,5337828142512222,81539 15,91 €
03089-351684Stahlmit RastnutC16M24x2409632182816273,22046 18,08 €
03089-0390384Edelstahlmit RastnutC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 10,77 €
03089-0300484Edelstahlmit RastnutC4M8x11838,5156134101612 10,26 €
03089-0310584Edelstahlmit RastnutC5M10x12143,5177155131,3512 9,78 €
03089-0320684Edelstahlmit RastnutC6M12x1,52551,7208176141,8614 11,56 €
03089-0330884Edelstahlmit RastnutC8M16x1,533682610238192,31535 15,69 €
03089-0341084Edelstahlmit RastnutC10M20x1,5337428122510222,81534 30,25 €
03089-0341284Edelstahlmit RastnutC12M20x1,5337828142512222,81539 33,27 €
03089-0351684Edelstahlmit RastnutC16M24x2409632182816273,22046 37,81 €
03089-1390384Edelstahlmit RastnutC3M6x0,751431,5125103,580,84,510 10,77 €
03089-1300484Edelstahlmit RastnutC4M8x11838,5156134101612 10,26 €
03089-1310584Edelstahlmit RastnutC5M10x12143,5177155131,3512 9,78 €
03089-1320684Edelstahlmit RastnutC6M12x1,52551,7208176141,8614 11,56 €
03089-1330884Edelstahlmit RastnutC8M16x1,533682610238192,31535 15,69 €
03089-1341084Edelstahlmit RastnutC10M20x1,5337428122510222,81534 30,25 €
03089-1341284Edelstahlmit RastnutC12M20x1,5337828142512222,81539 33,27 €
03089-1351684Edelstahlmit RastnutC16M24x2409632182816273,22046 37,81 €