norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden
03090-20

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungProduktbeschreibung:Arretierbolzen werden eingesetzt, wenn eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll.
Beispiele hierfür sind Längen- und Höhenarretierung sowie Positionsarretierung im Maschinen-, Geräte-, Möbel- und Sonderfahrzeugbau.

Bei den Arretierbolzen mit Zustandssensor kann der Betätigungszustand elektronisch erfasst und weiterverarbeitet werden.
Die Anbindung, beispielsweise an eine Maschinensteuerung, erfolgt kabelgebunden über das Anschlusskabel des integrierten Sensors.
Werkstoff:Stahlausführung:
Gewindehülse und Arretierstift Automatenstahl.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.

Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.
Ausführung:Stahlausführung:
Gewindehülse brüniert.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Gewindehülse blank.
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Der Zustandssensor schaltet beim Einrasten bei einem Hub von S - 1 mm.Technische Daten:Induktiver Sensor:
Ausgangsschaltung: PNP Schließer (NO)
Betriebsspannung: 6 - 30 V DC
Betriebsstrom: <100 mA
Schaltabstand: 1 mm
Schaltfrequenz: <4000 Hz
Kurzschlussfest: ja
Verpolungsfest: ja
Schutzart: IP 67
Anschlussart: 2 m PVC Kabel
Temperaturbereich: -10° C - +70°C
Zulassung: CE, c-UL-us, EAC
Anwendung:Die Arretierbolzen mit Zustandssensor ermöglichen eine betätigungsabhängige Prozesssteuerung. Zudem kann sichergestellt werden, dass sich der Arretierstift im gewünschten Betätigungszustand befindet.Sicherheit:Arretierbolzen mit Zustandssensor eignen sich nicht zur Absicherung von Personen.Zeichnungshinweis:
Form A: ohne Rastnut, ohne Kontermutter
Form B: ohne Rastnut, mit Kontermutter
Form C: mit Rastnut, ohne Kontermutter
Form D: mit Rastnut, mit Kontermutter

P = Kabellänge

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090-20 Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden 310 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftD

D1D2D3LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°PFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-20-11051AStahlgehärtet5M10x1252,451177155131,32000512 77,80 €
03090-20-12061AStahlgehärtet6M12x1,5252,456208176141,82000614 78,95 €
03090-20-13081AStahlgehärtet8M16x1,5332,4742610238192,320001535 80,11 €
03090-20-14101AStahlgehärtet10M20x1,5332,48028122510222,820001534 83,57 €
03090-20-14121AStahlgehärtet12M20x1,5332,48428142512222,820001539 85,87 €
03090-20-011051AEdelstahlgehärtet5M10x1252,451177155131,32000512 81,26 €
03090-20-012061AEdelstahlgehärtet6M12x1,5252,456208176141,82000614 82,41 €
03090-20-013081AEdelstahlgehärtet8M16x1,5332,4742610238192,320001535 85,87 €
03090-20-014101AEdelstahlgehärtet10M20x1,5332,48028122510222,820001534 88,17 €
03090-20-014121AEdelstahlgehärtet12M20x1,5332,48428142512222,820001539 90,48 €
03090-20-111051AEdelstahlungehärtet5M10x1252,451177155131,32000512 81,26 €
03090-20-112061AEdelstahlungehärtet6M12x1,5252,456208176141,82000614 82,41 €
03090-20-113081AEdelstahlungehärtet8M16x1,5332,4742610238192,320001535 85,87 €
03090-20-114101AEdelstahlungehärtet10M20x1,5332,48028122510222,820001534 88,17 €
03090-20-114121AEdelstahlungehärtet12M20x1,5332,48428142512222,820001539 90,48 €

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftD

D1D2D3LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°PFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-20-21051BStahlgehärtet5M10x1252,45117715513171,32000512 77,80 €
03090-20-22061BStahlgehärtet6M12x1,5252,45620817614191,82000614 78,95 €
03090-20-23081BStahlgehärtet8M16x1,5332,474261023819242,320001535 80,11 €
03090-20-24101BStahlgehärtet10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 83,57 €
03090-20-24121BStahlgehärtet12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 85,87 €
03090-20-021051BEdelstahlgehärtet5M10x1252,45117715513171,32000512 81,26 €
03090-20-022061BEdelstahlgehärtet6M12x1,5252,45620817614191,82000614 82,41 €
03090-20-023081BEdelstahlgehärtet8M16x1,5332,474261023819242,320001535 85,87 €
03090-20-024101BEdelstahlgehärtet10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 88,17 €
03090-20-024121BEdelstahlgehärtet12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 90,48 €
03090-20-121051BEdelstahlungehärtet5M10x1252,45117715513171,32000512 81,26 €
03090-20-122061BEdelstahlungehärtet6M12x1,5252,45620817614191,82000614 82,41 €
03090-20-123081BEdelstahlungehärtet8M16x1,5332,474261023819242,320001535 85,87 €
03090-20-124101BEdelstahlungehärtet10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 88,17 €
03090-20-124121BEdelstahlungehärtet12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 90,48 €

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftD

D1D2D3LL1L2L3Hub
S
SW1F x 30°PFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-20-31051CStahlgehärtet5M10x1252,451177155131,32000512 79,52 €
03090-20-32061CStahlgehärtet6M12x1,5252,456208176141,82000614 80,68 €
03090-20-33081CStahlgehärtet8M16x1,5332,4742610238192,320001535 81,83 €
03090-20-34101CStahlgehärtet10M20x1,5332,48028122510222,820001534 85,29 €
03090-20-34121CStahlgehärtet12M20x1,5332,48428142512222,820001539 87,59 €
03090-20-031051CEdelstahlgehärtet5M10x1252,451177155131,32000512 82,98 €
03090-20-032061CEdelstahlgehärtet6M12x1,5252,456208176141,82000614 84,14 €
03090-20-033081CEdelstahlgehärtet8M16x1,5332,4742610238192,320001535 87,59 €
03090-20-034101CEdelstahlgehärtet10M20x1,5332,48028122510222,820001534 89,89 €
03090-20-034121CEdelstahlgehärtet12M20x1,5332,48428142512222,820001539 92,20 €
03090-20-132061CEdelstahlungehärtet6M12x1,5252,456208176141,82000614 84,14 €
03090-20-131051CEdelstahlungehärtet5M10x1252,451177155131,32000512 82,98 €
03090-20-133081CEdelstahlungehärtet8M16x1,5332,4742610238192,320001535 87,59 €
03090-20-134101CEdelstahlungehärtet10M20x1,5332,48028122510222,820001534 89,89 €
03090-20-134121CEdelstahlungehärtet12M20x1,5332,48428142512222,820001539 92,20 €

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Stahl oder Edelstahl mit Zustandssensor, kabelgebunden, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ArretierstiftD

D1D2D3LL1L2L3Hub
S
SW1SW2F x 30°PFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-20-41051DStahlgehärtet5M10x1252,45117715513171,32000512 79,52 €
03090-20-42061DStahlgehärtet6M12x1,5252,45620817614191,82000614 80,68 €
03090-20-43081DStahlgehärtet8M16x1,5332,474261023819242,320001535 81,83 €
03090-20-44101DStahlgehärtet10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 85,29 €
03090-20-44121DStahlgehärtet12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 87,59 €
03090-20-041051DEdelstahlgehärtet5M10x1252,45117715513171,32000512 82,98 €
03090-20-042061DEdelstahlgehärtet6M12x1,5252,45620817614191,82000614 84,14 €
03090-20-043081DEdelstahlgehärtet8M16x1,5332,474261023819242,320001535 87,59 €
03090-20-044101DEdelstahlgehärtet10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 89,89 €
03090-20-044121DEdelstahlgehärtet12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 92,20 €
03090-20-142061DEdelstahlungehärtet6M12x1,5252,45620817614191,82000614 84,14 €
03090-20-141051DEdelstahlungehärtet5M10x1252,45117715513171,32000512 82,98 €
03090-20-143081DEdelstahlungehärtet8M16x1,5332,474261023819242,320001535 87,59 €
03090-20-144101DEdelstahlungehärtet10M20x1,5332,4802812251022302,820001534 89,89 €
03090-20-144121DEdelstahlungehärtet12M20x1,5332,4842814251222302,820001539 92,20 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83