|
|
03090Arretierbolzen ECO kurze Ausführung |
zurück |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.0718. Arretierstift 1.4305.
Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet: Gewindehülse 1.4305. Arretierstift 1.4305.
Pilzgriff Thermoplast schwarzgrau.Ausführung:Stahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Gewindehülse blau passiviert. Arretierstift blank.
Edelstahlausführung: Arretierstift nicht gehärtet. Stahlteile blank.Hinweis:Dieser Artikel ist eine preisgünstige Alternative zu den bestehenden Arretierbolzen. Er ist für Anwendungen mit geringerer Präzision geeignet. Bei der Montage ist auf das angegebene max. Anziehdrehmoment zu achten.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Zeichnungen (Gesamtübersicht) |
Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form A |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03090-01903060 | A | Stahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 2,65 € | | 03090-01004080 | A | Stahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 2,67 € | | 03090-01105100 | A | Stahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 2,71 € | | 03090-01206120 | A | Stahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 3,16 € | | 03090-01308160 | A | Stahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 3,33 € | | 03090-11903060 | A | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 2,76 € | | 03090-11004080 | A | Edelstahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 2,78 € | | 03090-11105100 | A | Edelstahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,25 € | | 03090-11206120 | A | Edelstahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 3,76 € | | 03090-11308160 | A | Edelstahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 4,83 € | |
|
Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form B |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03090-02903060 | B | Stahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 2,70 € | | 03090-02004080 | B | Stahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 2,72 € | | 03090-02105100 | B | Stahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 2,76 € | | 03090-02206120 | B | Stahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 3,22 € | | 03090-02308160 | B | Stahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 3,36 € | | 03090-12903060 | B | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 2,79 € | | 03090-12004080 | B | Edelstahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 2,81 € | | 03090-12105100 | B | Edelstahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,29 € | | 03090-12206120 | B | Edelstahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 3,79 € | | 03090-12308160 | B | Edelstahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 4,90 € | |
|
Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form C |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | H | SW1 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03090-03903060 | C | Stahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 2,72 € | | 03090-03004080 | C | Stahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 2,75 € | | 03090-03105100 | C | Stahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 2,78 € | | 03090-03206120 | C | Stahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 3,25 € | | 03090-03308160 | C | Stahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 3,38 € | | 03090-13903060 | C | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 2,83 € | | 03090-13004080 | C | Edelstahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 2,82 € | | 03090-13105100 | C | Edelstahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,33 € | | 03090-13206120 | C | Edelstahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 3,84 € | | 03090-13308160 | C | Edelstahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 4,94 € | |
|
Arretierbolzen ECO kurze Ausführung Form D |
mehr Info |
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Federkraft Anfang F1 ca. N | Federkraft Ende F2 ca. N | Anzieh- drehmoment max. Nm | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
03090-04903060 | D | Stahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 2,80 € | | 03090-04004080 | D | Stahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 2,83 € | | 03090-04105100 | D | Stahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 2,86 € | | 03090-04206120 | D | Stahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 3,36 € | | 03090-04308160 | D | Stahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 3,54 € | | 03090-14903060 | D | Edelstahl | 3 | M6 | 14 | 25,5 | 6 | 5 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3,5 | 8 | 2 |  | | 2,87 € | | 03090-14004080 | D | Edelstahl | 4 | M8 | 18 | 29,5 | 6 | 6 | 4 | 10 | 13 | 1 | 3,5 | 9 | 2 |  | | 2,90 € | | 03090-14105100 | D | Edelstahl | 5 | M10 | 21 | 34,5 | 8 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 3,43 € | | 03090-14206120 | D | Edelstahl | 6 | M12 | 25 | 41,7 | 10 | 8 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 12 | 15 |  | | 3,95 € | | 03090-14308160 | D | Edelstahl | 8 | M16 | 33 | 54 | 12 | 10 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 6 | 13 | 20 |  | | 5,10 € | |
|
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen |
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen |
|