norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Arretierbolzen mit T-Griff, ohne Rastnut, ohne Kontermutter, Form A
03090_A

Arretierbolzen mit T-Griff, ohne Rastnut, ohne Kontermutter,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Arretierstift 1.0718.
Gewindehülse 1.0718.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Gewindehülse blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die ergonomischen T-Griffe ermöglichen eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090_A Arretierbolzen mit T-Griff, ohne Rastnut, ohne Kontermutter, Form A 140 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit T-Griff, ohne Rastnut, ohne Kontermutter, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Komponente
FormABDD1LL1L2L3HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-5206Stahlschwarzgrau RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 5,64 €
03090-5308Stahlschwarzgrau RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 7,26 €
03090-5410Stahlschwarzgrau RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 10,51 €
03090-520684Stahlverkehrsrot RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 5,64 €
03090-530884Stahlverkehrsrot RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 7,26 €
03090-541084Stahlverkehrsrot RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 10,51 €
03090-05206Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 9,76 €
03090-05308Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 12,95 €
03090-05410Edelstahlschwarzgrau RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 22,12 €
03090-0520684Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 9,76 €
03090-0530884Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 12,95 €
03090-0541084Edelstahlverkehrsrot RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 22,12 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83