norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Arretierbolzen mit T-Griff ohne Rastnut, mit Kontermutter, Form B
03090_B

Arretierbolzen mit T-Griff ohne Rastnut, mit Kontermutter, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Arretierstift 1.0718.
Gewindehülse 1.0718.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

T-Griff Thermoplast schwarzgrau oder verkehrsrot RAL3020.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.
Gewindehülse brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Gewindehülse blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach handbetätigter Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Die ergonomischen T-Griffe ermöglichen eine leichte Handhabung mit geringem Kraftaufwand.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03090_B Arretierbolzen mit T-Griff ohne Rastnut, mit Kontermutter, Form B 153 kB

Zeichnungen

Arretierbolzen mit T-Griff ohne Rastnut, mit Kontermutter, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Farbe
Komponente
FormABDD1LL1L2L3HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03090-6206Stahlschwarzgrau RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 5,81 €
03090-6308Stahlschwarzgrau RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 7,73 €
03090-6410Stahlschwarzgrau RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 11,02 €
03090-620684Stahlverkehrsrot RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 5,81 €
03090-630884Stahlverkehrsrot RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 7,73 €
03090-641084Stahlverkehrsrot RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 11,02 €
03090-06206Edelstahlschwarzgrau RAL 7021B5015,56M12x1,55820817614191,8614 10,38 €
03090-06308Edelstahlschwarzgrau RAL 7021B60188M16x1,577261023819242,31535 13,86 €
03090-06410Edelstahlschwarzgrau RAL 7021B721910M20x1,5842812251022302,81534 22,90 €
03090-0620684Edelstahlverkehrsrot RAL 3020B5015,56M12x1,55820817614191,8614 10,38 €
03090-0630884Edelstahlverkehrsrot RAL 3020B60188M16x1,577261023819242,31535 13,86 €
03090-0641084Edelstahlverkehrsrot RAL 3020B721910M20x1,5842812251022302,81534 22,90 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83