norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Festigkeitsklasse 5.8.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4034.

Arretierstift nicht gehärtet:
Gewindehülse 1.4305.
Arretierstift 1.4305.
Ausführung:Stahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und brüniert.

Edelstahlausführung:
Arretierstift gehärtet, geschliffen und blank.
Arretierstift nicht gehärtet, geschliffen und blank.
Hinweis:Arretierbolzen werden dort eingesetzt, wo eine Veränderung der Arretierstellung durch Querkräfte verhindert werden soll. Erst nach Ausrückung des Bolzens kann in eine andere Arretierstellung gefahren werden. Auf den vorstehenden Gewindezapfen können Sondergriffe montiert werden. Außerdem ermöglicht er eine Betätigungsweise des Arretierbolzens z.B. automatisch (programmgesteuert) mit Hilfe eines Pneumatikzylinders oder erlaubt eine Fernbedienung über Bowdenzüge.Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Distanzringe 03089Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03092 Arretierbolzen 258 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Arretierbolzen

Arretierbolzen Form E

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form E

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2L3L4HSW1F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03092-190303092-0190303092-11903E3M6x0,75M2241253,5103,580,84,510
03092-100403092-0100403092-11004E4M8x1M3321567134101612
03092-110503092-0110503092-11105E5M10x1M4371778155131,3512
03092-120603092-0120603092-11206E6M12x1,5M6422088176141,8614
03092-130803092-0130803092-11308E8M16x1,5M856261012238192,31535
03092-141003092-0141003092-11410E10M20x1,5M8622812122510222,81534
03092-141203092-0141203092-11412E12M20x1,5M8662814122512222,81539
03092-151603092-0151603092-11516E16M24x2M10803218142816273,22046

Arretierbolzen Form F

mehr Info

Zeichnungen

Arretierbolzen Form F

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Stahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
gehärtet
Bestellnummer
Edelstahl
ungehärtet
FormDD1D2LL1L2L3L4HSW1SW2F x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03092-290303092-0290303092-12903F3M6x0,75M2241253,5103,58100,84,510
03092-200403092-0200403092-12004F4M8x1M332156713410131612
03092-210503092-0210503092-12105F5M10x1M437177815513171,3512
03092-220603092-0220603092-12206F6M12x1,5M642208817614191,8614
03092-230803092-0230803092-12308F8M16x1,5M85626101223819242,31535
03092-241003092-0241003092-12410F10M20x1,5M862281212251022302,81534
03092-241203092-0241203092-12412F12M20x1,5M866281412251222302,81539
03092-251603092-0251603092-12516F16M24x2M1080321814281627363,22046
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83