norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Schließbleche, Stahl oder Messing für Riegel mit Rückstellfeder
03102-06

Schließbleche, Stahl oder Messing für Riegel mit Rückstellfeder

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Messing.Ausführung:Stahl verzinkt.
Messing verchromt.
Hinweis:Die Schließbleche können einfach an die Anwendung angeschraubt werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03102-06 Schließbleche, Stahl oder Messing für Riegel mit Rückstellfeder 129 kB

Zeichnungen

Schließbleche, Stahl oder Messing für Riegel mit Rückstellfeder

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
Oberfläche
Grundkörper
BB1B2CD

HLCADZub.PreisBestellen
03102-06-11350Stahlverzinkt352311,51,23,511,511 1,36 €
03102-06-16500Stahlverzinkt5034161,54,81616 1,52 €
03102-06-22680Stahlverzinkt68,543,521272122 2,67 €
03102-06-11351Messingverchromt352311,51,23,511,511 2,76 €
03102-06-16501Messingverchromt5034161,54,81616 5,73 €
03102-06-22651Messingverchromt68,543,5212721228,92 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83