norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts
03102-10

Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Riegel Aluminium.
Feder Edelstahl.
Hinweis:Riegel mit Rückstellfeder können einfach an Türen, Klappen und Hauben angeschraubt werden. Die Riegel sind in zwei verschiedenen Varianten für linksöffnende oder rechtsöffnende Türen erhältlich. Die Riegel können in geöffneter Position arretiert werden. Durch die integrierte Feder fährt der Riegel immer in seine Ausgangsposition zurück.Betätigungsweise:Durch Verschieben des Hebels wird der Riegel in die offene Stellung gebracht, die Tür lässt sich öffnen. Wird der Riegel in geöffneter Position nicht arretiert fährt er automatisch in seine Ausgangsposition zurück. Die Tür lässt sich nur schließen, wenn der Hebel in der offenen Stellung gehalten wird.Zubehör:Schließblech Aluminium 03102-11.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03102-10 Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts 135 kB

Zeichnungen

Riegel mit Rückstellfeder Aluminium Riegel nach links oder rechts

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypBD

D1D2HLL1CADZub.PreisBestellen
03102-10-04036Alinks36,512,96,210,2346040 20,82 €
03102-10-14036Brechts36,512,96,210,2346040 20,82 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83