norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung:gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis:Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.

Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Zeichnungshinweis:
Form A: Standard
Form B: Arretierbar
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03182 Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift 179 kB
 Montage- und Einbauanleitung für Präzisions-Arretierbolzen 335 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form A, Standard

mehr Info

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form A, Standard

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

DD1D2D3HLL1L3L5Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
03182-010AStandard1016192567525132,51929M6 61,64 €
03182-012AStandard12202332687331332235M8 72,92 €
03182-016AStandard162528406102,541,51333050M10 79,93 €
03182-020AStandard203033406110,541,51334663M10 93,56 €
03182-025AStandard253842506130511333973M10 107,43 €

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form B, arretierbar

mehr Info

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen mit konischem Arretierstift, Form B, arretierbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

DD1D2D3HLL1L2L3L5L6Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
03182-110BArretierbar101619256752530,5132,5311929M6 65,81 €
03182-112BArretierbar122023326873340,5133352235M8 78,08 €
03182-116BArretierbar162528406102,541,549133423050M10 85,16 €
03182-120BArretierbar203033406110,541,549133504663M10 100,14 €
03182-125BArretierbar2538425061305158,5133603973M10 117,97 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83