norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift
03186

Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Stahl, Griffkugel Thermoplast.Ausführung:gehärtet und geschliffen, Griffkugel schwarzgrau.Hinweis:Die Arretierbolzen mit Buchsen bilden eine optimale Kombination zum schnellen Positionieren und Fixieren. Durch die präzise Ausführung des Arretierbolzens und der Buchse wird eine hohe Wiederholgenauigkeit beim Zusammenstecken zweier Elemente erreicht.

Technischer Hinweis siehe Montage- und Einbauanleitung.
Zeichnungshinweis:
Form A: Standard
Form B: Arretierbar
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03186 Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift 178 kB
 Montage- und Einbauanleitung für Präzisions-Arretierbolzen 335 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift

Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Form A, Standard

mehr Info

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Form A, Standard

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

DD1D2D3HLL1L3L5L6Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
03186-010AStandard10161925107925132,5311530M6 54,16 €
03186-012AStandard12202332109133133351535M8 61,73 €
03186-016AStandard1625284010106,541,5133422050M10 69,03 €
03186-020AStandard2030334010114,541,5133503663M10 80,42 €
03186-025AStandard253842501013451133602073M10 91,58 €

Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Form B, arretierbar

mehr Info

Zeichnungen

Präzisions-Arretierbolzen mit zylindrischem Arretierstift, Form B, arretierbar

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAusführung

DD1D2D3HLL1L2L3L5L6Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Innengewinde GriffkugelCADZub.PreisBestellen
03186-110BArretierbar1016192510792536,5132,5311530M6 60,27 €
03186-112BArretierbar1220233210913344,5133351535M8 69,80 €
03186-116BArretierbar1625284010106,541,553133422050M10 75,92 €
03186-120BArretierbar2030334010114,541,553133503663M10 88,36 €
03186-125BArretierbar25384250101345162,5133602073M10 98,91 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83