norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Der Arretier- und Spanngriff ermöglicht das Positionieren, Sichern und Klemmen von diversen Verstellelementen mit nur einem Produkt. Die Arretierung kann formschlüssig mittels Bolzen und die Klemmung kraftschlüssig über die Stirnfläche der Hülse erfolgen.Werkstoff:Sterngriff Thermoplast schwarzgrau.
Gewindehülse 1.0718.
Arretierstift Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Vorteile:Arretieren und Spannen in einem Produkt.
Ergonomische Bedienung mittels Sterngriff.
Auf Anfrage:Sonderausführungen.Zubehör:Sechskantmuttern, niedrige Form DIN 439Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03190-10 Arretier- und Spanngriff 263 kB

Zeichnungen

Arretier- und Spanngriff

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3HH1LL1Hub
S
SWCADZub.PreisBestellen
03190-10-1080404M832142010391548 4,89 €
03190-10-2100505M10401824,91346,917510 5,05 €
03190-10-3120606M12502231,81757,820612 5,77 €
03190-10-4160808M16632640217426816 6,90 €
03190-10-1080414M8x132142010391548 4,89 €
03190-10-2100515M10x1401824,91346,917510 5,05 €
03190-10-3120616M12x1,5502231,81757,820612 5,77 €
03190-10-4160818M16x1,5632640217426816 6,90 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83