norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Riegel 1.0503.
Arretierstift Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Hülse 1.0403 schweißbar.
Ausführung:brüniert. Arretierstift gehärtet und geschliffen.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zum Festschweißen der Sperrriegel empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03099 Sperrriegel 150 kB

Zeichnungen

Sperrriegel

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Form E
Bestellnummer
Form F
D

D1LL2BB1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Filter
03099-08041003099-09041041038259361814
03099-08051003099-09051051038259361,3814
03099-08061003099-09061061038259361,8814
03099-08051203099-09051251246,83010,83,681,3815
03099-08061203099-09061261246,83010,83,681,8815
03099-08081203099-09081281246,83010,83,682,3815
03099-08061603099-09061661660,44014,44,8101,81535
03099-08081603099-09081681660,44014,44,8102,31535
03099-08101603099-091016101660,44014,44,8102,81535
03099-08082003099-0908208207050186122,32060
03099-08102003099-09102010207050186122,82060
03099-08122003099-091220122070501861232060
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83