norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Riegel Edelstahl 1.4308.
Arretierstift Edelstahl 1.4305.
Hülse Edelstahl 1.4301 schweißbar.
Ausführung:blank. Arretierstift geschliffen, nicht gehärtet.Hinweis:Sperrriegel werden eingesetzt, wenn der Arretierstift zeitweise nicht vorstehen darf. Durch Drehen des Riegels um 180° wird der Arretierstift eingezogen.
Eine Rastkerbe bewirkt, dass der Riegel in dieser Stellung gehalten wird.
Zum Festschweißen der Sperrriegel empfehlen wir Schutzgasschweißen mit einer WIG-Schweißanlage.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03099 Sperrriegel Edelstahl 213 kB

Zeichnungen

Sperrriegel Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormDD1LL2BB1HF x 30°Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03099-1080410E41038259361814 10,84 €
03099-1080510E51038259361,3814 10,84 €
03099-1080610E61038259361,8814 10,84 €
03099-1080512E51246,83010,83,681,3815 11,89 €
03099-1080612E61246,83010,83,681,8815 11,89 €
03099-1080812E81246,83010,83,682,3815 11,89 €
03099-1080616E61660,44014,44,8101,81535 12,99 €
03099-1080816E81660,44014,44,8102,31535 12,99 €
03099-1081016E101660,44014,44,8102,81535 12,99 €
03099-1080820E8207050186122,32060 15,46 €
03099-1081020E10207050186122,82060 15,46 €
03099-1081220E122070501861232060 15,46 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83