norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl gehärtet und geschliffen.
Edelstahl geschliffen und kolsterisiert.
Hinweis:Die Aufnahmebolzen mit Kugelansatz erleichtern den Fügevorgang, da sie fügegerecht gestaltet sind. Die Klemmneigung, auch Schubladeneffekt genannt, die durch schräges Aufsetzen des Fügeteils oder durch nicht in der Bolzenachse wirkende Kräfte beim Aufschieben hervorgerufen wird, wird durch den Kugelansatz und die sich anschließende Fügeschräge minimiert (siehe auch Fügeschema 1, 03108 Form B).Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03107 Aufnahmebolzen mit Kugelansatz abgeflacht Form C 243 kB

Zeichnungen

Aufnahmebolzen mit Kugelansatz, abgeflacht, Form C

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Werkzeugstahl
Bestellnummer
Edelstahl
A

BCDEFGHJKFilter
03107-05203107-5052555652M2,54,5R 11,5
03107-06203107-5062666862M35R 11,8
03107-08203107-50828881082M36R 21,9
03107-10203107-510210101013102,5M36R 2,52,5
03107-12203107-512212121215123M48R 32,5
03107-14203107-514214141417143,5M48R 3,53,9
03107-16203107-516216161620164M510R 44,3
03107-20203107-520220202025205M510R 55
03107-252-25252525256M510R 65,6
03107-302-30303030308M612R 88,8
03107-402-404040404010M612R 1012,8
03107-502-505050505012M612R 1216,7
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83