norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:gehärtet und geschliffen.Hinweis:Positionierbuchse passend zu Positionskegel.Temperaturbereich:max. +80 °C.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03152-11 Positionierbuchsen Stahl für Zentriereinheiten 506 kB
 Technischer Hinweis für Zentriereinheit 353 kB

Zeichnungen

Positionierbuchsen Stahl
für Zentriereinheiten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerGrößeD

H
min.
L
max.
Tfür ArtikelnummerCADZub.PreisBestellen
03152-11-111612,58,59-0,103152-10-1 17,16 €
03152-11-33322517,518-0,103152-10-3 17,16 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2020 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83