norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Positionierzylinder Vergütungsstahl.
Kugeln Wälzlagerstahl.
Ausführung:Positionierzylinder vergütet, brüniert.
Kugeln gehärtet, blank.
Hinweis:Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden.
Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03153 Positionierzylinder Ball Lock 197 kB
 03153 Technischer Hinweis Positionier- und Spannsystem mechanisch 431 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder Ball Lock

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Aufspannplatten-
dicke ±0,05
DD1D2LL1SWHaltekraft
F kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
Bestellnummer
Reparatur-Set
CADZub.PreisBestellen
03153-13013131322M527,662,53,3103153-913013 76,44 €
03153-13020201322M534,662,53,3103153-913020 80,42 €
03153-16020201632M636,5835,3303153-916020 76,44 €
03153-16025251632M641,5835,3303153-916025 80,42 €
03153-20020202040M639,510313,3403153-920020 76,44 €
03153-20025252040M644,510313,3403153-920025 80,42 €
03153-25020202545M84410430903153-925020 81,67 €
03153-25025252545M84910430903153-925025 83,65 €
03153-30020203050M1049135441503153-930020 91,58 €
03153-30025253050M1054135441503153-930025 96,90 €
03153-35020203560M1251136682503153-935020 92,20 €
03153-35025253560M1256136682503153-935025 96,90 €
03153-35040403560M1271136682503153-935040 106,08 €
03153-35050503560M1281136682503153-935050 114,01 €
03153-50020205075M20642010885003153-950020 140,04 €
03153-50025255075M20692010885003153-950025 146,23 €
03153-50040405075M20842010885003153-950040 161,10 €
03153-50050505075M20942010885003153-950050 172,25 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83