norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Form A ist im Ausgangszustand durch eine Feder gespannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder entspannt.

Form B ist im Ausgangszustand entspannt. Durch Druckluft wird der Positionierzylinder gespannt.
Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung:Edelstahl blank.Bestellhinweis:Kennzeichnung Form A durch Kennlinie.Hinweis:Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 MPa.Montage:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.Zubehör:03161-11 Aufnahmebuchsen Edelstahl.Zeichnungshinweis:
1) Kennlinie Form A
2) Pneumatikanschluss
3) Aufnahmebuchse für Positionierzylinder
4) Positionierzylinder Form A
5) Positionierzylinder Form B
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03161-10 Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch 405 kB

Zeichnungen

Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormForm-TypD

D1D2D3D4HH1H2H3H4SWBetriebsdruck
MPa
F
N
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
03161-10-10140Afedergespannt1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,750150 80,57 €
03161-10-10141Bpneumatisch gespannt1910M14x123M55,5214,526,510190,3 - 0,7150300 80,57 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83