norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Aufnahmebuchsen Edelstahl für Positionierzylinder, pneumatisch
03161-11

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Positionierzylinder, pneumatisch

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl.Ausführung:gehärtet.Hinweis:Einbaumaße Form A:
Befestigung mit Mutter, Plattenstärke max. 10 mm.
Einbaumaße Form B:
Eingeschraubt, für Plattenstärke über 10 mm oder in Sackloch.

Farbe kann Aufgrund der Aushärtung vom Bild abweichen.
Auf Anfrage:Passende Mutter und Einbauwerkzeug.Zubehör:03161-10 Positionierzylinder Edelstahl, pneumatisch.Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03161-11 Aufnahmebuchsen Edelstahl für Positionierzylinder, pneumatisch 362 kB

Zeichnungen

Aufnahmebuchsen Edelstahl für Positionierzylinder, pneumatisch
Aufnahmebuchsen Edelstahl für Positionierzylinder, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBD

D1D2D3D4HH1H2CADZub.PreisBestellen
03161-11-1012,510202017M16x1,51732 12,09 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83