norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungProduktbeschreibung:Das Spannen erfolgt über Druckluft.
Das Entspannen erfolgt über die integrierte Feder.
Werkstoff:Grundkörper aus Edelstahl.
Dichtung aus NBR.
Ausführung:Edelstahl blank.Hinweis:Einbaumaße für Plattenstärke 6 mm.
Die angegebenen Spann- und Haltekräfte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 0,5 Mpa.
Die Wiederholgenauigkeit beträgt ± 0,2 mm.
Zubehör:Spannbolzen 03192-25.Zeichnungshinweis:
1) Luftventil (Einseitig)
2) Anschluss "Spannen"
3) Spannbolzen
4) Positionieraufnahme
Besonderheiten:
RoHSEdelstahl
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03161-15 Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch 390 kB

Zeichnungen

Positionieraufnahmen rund Edelstahl, pneumatisch

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3HH1H2H3SWBetriebsdruck
MPa
F
N
Haltekraft
N
CADZub.PreisBestellen
03161-15-06186M18x121M55,541526,7190,3 - 0,73075 70,50 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83