norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Kugel aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung:brüniert. Kugel gehärtet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03000 Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl 245 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Stahl

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Standard Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHNFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03000-03M31,570,40,41,53 0,84 €
03000-04M42,590,80,6410 0,65 €
03000-05M53120,90,8611 0,65 €
03000-06M63,51411913 0,65 €
03000-08M85161,51,21530 0,86 €
03000-10M1061921,62035 0,89 €
03000-12M128222,523055 1,38 €
03000-16M1610243,52,565125 1,83 €
03000-20M2012304,52,580160 2,74 €

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, verstärkte Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHNFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03000-203M31,570,40,457 0,88 €
03000-204M42,590,80,61222 0,68 €
03000-205M53120,90,81930 0,67 €
03000-206M63,514112840 0,67 €
03000-208M85161,51,24773 0,89 €
03000-210M1061921,666100 0,93 €
03000-212M128222,5266120 1,45 €
03000-216M1610243,52,590180 1,93 €
03000-220M2012304,52,5115240 2,90 €

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, lange Ausführung, Standard Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, lange Ausführung, Standard Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHNFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03000-404M42,5160,80,6410 0,81 €
03000-405M53200,90,8611 0,81 €
03000-406M63,52511913 0,81 €
03000-408M85301,51,21530 1,08 €
03000-410M1063521,62035 1,20 €
03000-412M128402,523055 1,74 €
03000-416M1610453,52,565125 2,35 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83