norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

zurück zur Gruppenübersicht
BeschreibungWerkstoff:Hülse 1.4305.
Kugel 1.4034.
Feder 1.4310.
Ausführung:blank. Kugel gehärtet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03010 Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl 236 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Kugel, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1HLNFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03010-03M31,50,470,41,53 2,21 €
03010-04M42,50,890,6410 1,87 €
03010-05M530,9120,8611 1,87 €
03010-06M63,51141913 1,87 €
03010-08M851,5161,21530 2,45 €
03010-10M1062191,62035 2,81 €
03010-12M1282,52223055 3,41 €
03010-16M16103,5242,565125 4,30 €
03010-20M20124,5302,580160 5,46 €
03010-203M31,50,470,457 2,33 €
03010-204M42,50,890,61222 1,93 €
03010-205M530,9120,81930 1,93 €
03010-206M63,511412840 1,93 €
03010-208M851,5161,24773 2,57 €
03010-210M1062191,666100 2,91 €
03010-212M1282,522266120 3,53 €
03010-216M16103,5242,590180 4,44 €
03010-220M20124,5302,5115240 5,65 €
03010-404M42,50,8160,6410 2,16 €
03010-405M530,9200,8611 2,16 €
03010-406M63,51251913 2,16 €
03010-408M851,5301,21530 2,87 €
03010-410M1062351,62035 3,27 €
03010-412M1282,54023055 3,96 €
03010-416M16103,5452,565125 4,97 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83