norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse, Druckstift und Feder Stahl.
Induktiver Näherungsschalter.
Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Hinweis:Über den eingebauten Endschalter kann ein elektrisches Steuersignal ausgelöst werden.
Spannung: U = 10 – 30 V DC
Strom: I max. = 200 mA
Temperaturbereich: -25 °C – +70 °C
Schutzart: IP 67
Sicherheit:Der Einsatz der Federnden Druckstücke mit Endlagenabfrage ist nicht zur Absicherung von Personen geeignet.Zeichnungshinweis:
3) Kabel Ø 3,5 mm; Länge ca. 2 m
4) LED-Anzeige

BN = Braun
BK = Schwarz
BU = Blau

Anwendungsbeispiel Positionsabfrage:
Pos. 1: Schieber eingerastet
Pos. 2: Schieber ausgerastet
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03020 Federnde Druckstücke mit Endlagenabfrage 139 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Endlagenabfrage

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AusprägungDD1LHH1Schaltkontakt
ab Hub H1
Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03020-5061ÖffnerM62,727321,2 - 1,6720 42,89 €
03020-5081ÖffnerM8429321,2 - 1,81530 43,37 €
03020-5101ÖffnerM104,536432,2 - 2,82644 45,57 €
03020-5062SchließerM62,727321,2 - 1,6720 42,89 €
03020-5082SchließerM8429321,2 - 1,81530 43,37 €
03020-5102SchließerM104,536432,2 - 2,82644 45,57 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83