norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse 1.4305.
Druckstift 1.4034.
Feder 1.4310.

LONG-LOK-Gewindesicherung Nylon.
Ausführung:blank. Druckstift gehärtet.Zeichnungshinweis:
L2 = ca. zwei Gewindegänge
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03026 Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert 229 kB
 Federnde Druckstücke mit LONG-LOK Gewindesicherung 1,5 MB

Zeichnungen

Federnde Druckstücke mit Schlitz und Druckstift, verstärkte Federkraft, LONG-LOK gesichert

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HLL1NFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Einschraub-
drehmoment
ca. Nm
Ausschraubdrehmoment
ca. Nm
CADZub.PreisBestellen
03026-205M52,421260,89250,120,08 2,71 €
03026-206M62,72147111250,440,21 2,71 €
03026-208M8421681,222431,10,38 3,39 €
03026-210M104,52,51991,620541,360,62 3,84 €
03026-212M1263,52210236942,111,41 6,01 €
03026-216M168,54,524142,5601103,993,05 8,43 €