norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl
03040

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift eingeklebt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03040 Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl 298 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl
Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, Stahl

Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft
Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, Standard Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
03040-03M31101,51,510,40,70,5303040-903  1,86 €
03040-04M41,5151,520,60,61,351603040-904  1,45 €
03040-05M52,4182,320,80,81,562003040-905  1,38 €
03040-06M62,7202,52,511272003040-906  1,44 €
03040-08M83,522331,41,22,593503040-908  1,69 €
03040-10M1042233,51,41,6393503040-910  1,89 €
03040-12M1262845224125503040-912  2,43 €
03040-16M167,532562,52,554510003040-916  3,11 €
03040-20M2010407832,5660120- 4,00 €
03040-24M241252101032,5880160- 7,07 €

Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft
Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, leichte Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
03040-104M41,5151,520,60,61,32703040-904  1,49 €
03040-105M52,4182,320,80,81,531003040-905  1,54 €
03040-106M62,7202,52,51123903040-906  1,57 €
03040-108M83,522331,41,22,541603040-908  1,85 €
03040-110M1042233,51,41,6341603040-910  2,04 €
03040-112M126284522452703040-912  2,63 €
03040-116M167,532562,52,55204503040-916  3,37 €

Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft
Federnde Druckstücke
mit Innensechskant und Druckstift, verstärkte Federkraft

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1LHTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
03040-205M52,4182,320,80,81,5112903040-905  1,53 €
03040-206M62,7202,52,5112143703040-906  1,60 €
03040-208M83,522331,41,22,5226503040-908  1,91 €
03040-210M1042233,51,41,63197003040-910  2,12 €
03040-212M1262845224258503040-912  2,76 €
03040-216M167,532562,52,556015003040-916  3,52 €
03040-220M2010407832,5675190- 4,51 €
03040-224M241252101032,5895240- 7,95 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2019 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83