norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Federnde Druckstückemit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung
03040

Federnde Druckstücke mit Innensechskant und Druckstift, lange...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl Festigkeitsklasse 5.8.
Druckstift aus Stahl.
Feder Federstahl Kl. D.
Ausführung:brüniert. Druckstift gehärtet.Hinweis:Dieses Druckstück wird vorwiegend als Abdrückstift und als gefederter Anschlag im Werkzeugbau verwendet.Zeichnungshinweis:
1) Gewindestift eingeklebt
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03040 Federnde Druckstückemit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung 262 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstückemit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung
Federnde Druckstückemit Innensechskant und Druckstift, lange Ausführung

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2LL1HTT1NSFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Bestellnummer
Montageschlüssel
CADZub.PreisBestellen
03040-608X30M83,56,23010621,41,22,582003040-908  11,27 €
03040-608X40M83,56,24020821,41,22,5102803040-908  12,91 €
03040-608X50M83,56,250301021,41,22,5123803040-908  15,04 €
03040-608X60M83,56,260401521,41,22,5154503040-908  18,23 €
03040-610X40M10484010821,41,63123003040-910  12,40 €
03040-610X50M104850201021,41,63164603040-910  14,19 €
03040-610X60M104860301521,41,63205503040-910  16,32 €
03040-610X80M104880502021,41,63256503040-910  19,50 €
03040-612X50M1269,65020103224205003040-912  14,09 €
03040-612X60M1269,66030153224257603040-912  15,84 €
03040-612X80M1269,680502032243510203040-912  17,96 €
03040-612X100M1269,6100702532244010203040-912  21,16 €
03040-616X60M167,513,460301262,52,55306403040-916  15,10 €
03040-616X80M167,513,480502062,52,553011003040-916  17,91 €
03040-616X100M167,513,4100703062,52,553012003040-916  26,42 €
03040-616X120M167,513,4120904062,52,552013003040-916  30,57 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83