norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Federnde Druckstückeglatte Ausführung, ohne Bund, Edelstahl
03072

Federnde Druckstücke glatte Ausführung, ohne Bund, Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Hülse und Feder Edelstahl.
Kugel Edelstahl oder POM.
Ausführung:Kugel gehärtet, blank.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03072 Federnde Druckstückeglatte Ausführung, ohne Bund, Edelstahl 184 kB

Zeichnungen

Federnde Druckstückeglatte Ausführung, ohne Bund, Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material
Komponente
DD1LHFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03072-203Edelstahl3270,6557 1,10 €
03072-204Edelstahl4390,81222 0,97 €
03072-205Edelstahl541211930 1,07 €
03072-206Edelstahl65141,52240 1,11 €
03072-208Edelstahl86161,84273 1,28 €
03072-210Edelstahl108222,754100 1,47 €
03072-212Edelstahl1210243,254122 1,82 €
Bestellnummer
 
Material
Komponente
DD1LHFederkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
CADZub.PreisBestellen
03072-304Pom4390,61222 1,07 €
03072-305Pom54120,91930 1,17 €
03072-306Pom65141,32240 1,22 €
03072-308Pom86161,74273 1,41 €
03072-310Pom108222,654100 1,61 €
03072-312Pom1210243,154122 2,01 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83