norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse Stahl oder Edelstahl 1.4303.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:Hülse Stahl vernickelt. Edelstahl blank.
Druckfeder blank.
Hinweis:Federhülsen werden überwiegend als Rast- und Positionierelemente eingesetzt.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03078 Federhülsen 175 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federhülsen

Federhülsen, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Federhülsen, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormD1LL2L bei F1L bei F2Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Federsteifigkeit
N/mm
CADZub.PreisBestellen
03078-112216StahlA2,2167,81210,52,230,53 0,29 €
03078-112608StahlA2,683,86,55,21,120,7 0,29 €
03078-113012StahlA312698,76,26,82 0,29 €
03078-113016StahlA3168,51310,74,88,41,6 0,29 €
03078-113412StahlA3,412697,8571,69 0,29 €
03078-113415StahlA3,4157,3128,25,913,31,95 0,29 €
03078-114014StahlA4148129512,32,45 0,29 €
03078-115016StahlA51681310,48152,7 0,34 €
03078-123016EdelstahlA31681310,64,88,61,6 0,32 €

Federhülsen, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Federhülsen, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormD1LL2L bei F1L bei F2Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Federsteifigkeit
N/mm
CADZub.PreisBestellen
03078-213011StahlB311596,71,63,40,78 0,29 €
03078-213016StahlB3168,51310,74,88,41,6 0,37 €

Federhülsen, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Federhülsen, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
FormDD1LL2L bei F1L bei F2Federkraft
Anfang
F1 ca. N
Federkraft
Ende
F2 ca. N
Federsteifigkeit
N/mm
CADZub.PreisBestellen
03078-323013EdelstahlC4,13137108,95,37,21,75 0,34 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2022 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83