norelem verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Hülse und Feder Kunststoff.
Druckbolzen Stahl, Edelstahl oder POM.
Ausführung:Druckbolzen (Stahl) einsatzgehärtet und brüniert.
Druckbolzen (Edelstahl) blank.
Druckbolzen (POM) weiß.
Hinweis:Federnde Seitendruckstücke dienen zum Positionieren und Spannen, Halten und Befestigen von Werkstücken in Anwendungen bei denen vermehrt Schmutz entstehen kann.
Zum Beispiel: Lackieren und Sandstrahlen.

Berechnung Maß X:
Y > = L1-D1/2, dann ist X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, dann ist X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)

Leichte Federkraft = blaue Feder
Standard Federkraft = rote Feder
Verstärkte Federkraft = grüne Feder
Montage:Die Hülse wird in die Bohrung eingepresst.
Es wird empfohlen die Hülse vor der Montage anzufeuchten.
Zeichnungshinweis:
1) Montagewerkzeug
2) Einige Größen haben eine abweichende Stiftform
Y = Werkstückhöhe
W = Werkstücklänge
X = Koordinatenmaß
Z = Anschlagdurchmesser
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt 03330-01 Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder 170 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Federnde Seitendruckstücke 
mit Kunststofffeder

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Stahl

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Stahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Ausführung 2D

D1D2LL1±SF
ca. N
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-01-100307leichte Federkraftabweichende Stiftform635,973,70,41003330-01-03 3,80 €
03330-01-100409leichte Federkraft-847,995,20,61503330-01-04 3,98 €
03330-01-100509leichte Federkraft-1059,997,30,83003330-01-05 4,11 €
03330-01-100609leichte Federkraft-1069,9910,312003330-01-05 4,42 €
03330-01-200307Standard Federkraftabweichende Stiftform635,973,70,42003330-01-03 3,80 €
03330-01-200409Standard Federkraft-847,995,20,63003330-01-04 3,98 €
03330-01-200509Standard Federkraft-1059,997,30,86003330-01-05 4,11 €
03330-01-200609Standard Federkraft-1069,9910,313003330-01-05 4,42 €
03330-01-200813Standard Federkraft-12811,91313,31,25003330-01-08 4,78 €
03330-01-201016Standard Federkraft-161015,91616,91,68003330-01-10 5,17 €
03330-01-300509verstärkte Federkraft-1059,997,30,89003330-01-05 4,11 €
03330-01-300609verstärkte Federkraft-1069,9910,316003330-01-05 4,42 €
03330-01-300813verstärkte Federkraft-12811,91313,31,210003330-01-08 4,78 €
03330-01-301016verstärkte Federkraft-161015,91616,91,616003330-01-10 5,17 €

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Edelstahl

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Ausführung 2D

D1D2LL1±SF
ca. N
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-01-110307leichte Federkraftabweichende Stiftform632,973,70,41003330-01-03 4,29 €
03330-01-110409leichte Federkraft-847,995,20,61503330-01-04 4,47 €
03330-01-110509leichte Federkraft-1059,997,30,83003330-01-05 4,91 €
03330-01-110609leichte Federkraft-1069,9910,312003330-01-05 5,30 €
03330-01-210307Standard Federkraftabweichende Stiftform635,973,70,42003330-01-03 4,29 €
03330-01-210409Standard Federkraft-847,995,20,63003330-01-04 4,47 €
03330-01-210509Standard Federkraft-1059,997,30,86003330-01-05 4,91 €
03330-01-210609Standard Federkraft-1069,9910,313003330-01-05 5,30 €
03330-01-210813Standard Federkraft-12811,91313,31,25003330-01-08 5,75 €
03330-01-211016Standard Federkraft-161015,91616,91,68003330-01-10 6,06 €
03330-01-310509verstärkte Federkraft-1059,997,30,89003330-01-05 4,91 €
03330-01-310609verstärkte Federkraft-1069,9910,316003330-01-05 5,30 €
03330-01-310813verstärkte Federkraft-12811,91313,21,210003330-01-08 5,75 €
03330-01-311016verstärkte Federkraft-161015,91616,61,616003330-01-10 6,06 €

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus POM

mehr Info

Zeichnungen

Federnde Seitendruckstücke mit Kunststofffeder, Druckbolzen aus POM

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1Ausführung 2D

D1D2LL1±SF
ca. N
Bestellnummer
Montage-
werkzeug
CADZub.PreisBestellen
03330-01-120307leichte Federkraftabweichende Stiftform635,973,70,41003330-01-03 3,80 €
03330-01-120409leichte Federkraft-847,995,20,61503330-01-04 3,98 €
03330-01-120509leichte Federkraft-1059,997,30,83003330-01-05 4,11 €
03330-01-120609leichte Federkraft-1069,9910,312003330-01-05 4,42 €
03330-01-220307Standard Federkraftabweichende Stiftform635,973,70,42003330-01-03 3,80 €
03330-01-220409Standard Federkraft-847,995,20,63003330-01-04 3,98 €
03330-01-220509Standard Federkraft-1059,997,30,86003330-01-05 4,11 €
03330-01-220609Standard Federkraft-1069,9910,313003330-01-05 4,42 €
03330-01-220813Standard Federkraft-12811,91313,31,25003330-01-08 4,78 €
03330-01-221016Standard Federkraft-161015,91616,91,68003330-01-10 5,17 €
03330-01-320509verstärkte Federkraft-1059,997,30,89003330-01-05 4,11 €
03330-01-320609verstärkte Federkraft-1069,9910,316003330-01-05 4,42 €
03330-01-320813verstärkte Federkraft-12811,91313,31,210003330-01-08 4,78 €
03330-01-321016verstärkte Federkraft-161015,91616,91,616003330-01-10 5,17 €
Mein norelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
zum Warenkorb
Schnellbestellung / Verfügbarkeit prüfenDirekte Artikelbestellung oder Verfügbarkeit überprüfen.anzeigen
CallbackSie haben Fragen? Wir rufen Sie zurück.anzeigen
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2021 norelem. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 71 45/206-44 bis 45 · Fax +49 71 45/206-83